FH-Rohre, Verbinder, Klemmverschraubung, 3/4", 20 mm, 0 mm, 0 mm

013G4160

VVS: 4035907

PEX-Verbinder für Rohr 20 x 2 mm

Produktdetails

Bruttogewicht 0.07 Kilogram
Gewicht netto 0.07 Kilogram
Volume 0.073 Liter
EAN 5702420032986

 

Anschlussdurchmesser Seite 1 [mm] 20 mm
Anschlussdurchmesser Seite 2 [mm] 0 mm
Anschlussdurchmesser Seite 3 [mm] 0 mm
Anschlussgröße 3/4"
Anschlusstypen Klemmverschraubung
Anschlüsse G 3/4"
Betriebsdruck [bar] [max.] 6 bar
Description PEX-Verbinder für Rohr 20 x 2 mm
Fertigstellen Vernickelt
Für Ventile Kupplungen
Verteiler, CFD
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KDV
RLV-KS
Für Verrohrung PEX-Kunststoff
Gewinde Intern
Produktetikett Yes
Produktgruppe FH Pipes
Prüfdruck [bar] 10 bar
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rohrdimension [mm] 20x2
SCIP-Dossier Nr. a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
Typ Fittings
UNSPSC-CODE 40141616
Verwendung für Pex-Rohre
Vorlauftemperatur [°C] [max.] 95 °C
Werkstoff Messing/Edelstahl

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality