展示4产品(s)
压力变送器, MBS 3050, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5801.51 psi
电气连接: 电缆, 压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 14 x 1.5
温度传感器, MBT 5252, 100 mm, G,1/2
温度范围 [°C]: -50 - 200, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接: 类型 B, 电气连接尺寸: M16 x 1.5
温度传感器, MBT 5111, 225 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1
温度范围 [°C]: -50 - 800, 热电耦: 1 x NiCr-Ni,K 型, 输出信号: mV, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接: 电缆, 电气连接尺寸: 2 线