展示44产品(s)
压力变送器, MBS 1200, 0.00 bar - 1600.00 bar, 0.00 psi - 23200.00 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 12 x 1.5
压力变送器, MBS 1250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 14 x 1.5
压力变送器, MBS 1200, 0.00 bar - 1000.00 bar, 0.00 psi - 14503.77 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: M, 压力连接尺寸: 12 x 1.5
压力变送器, MBS 1250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
电气连接: M12 x 1, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4