您搜索了:

sca-x

展示9产品(s)

084Z4063

温度传感器, MBT 3560, 50 mm, G,1/2

温度范围 [°C]: -50 - 200, 电气连接: M12 x 1, 电气连接尺寸: 4 针脚, 保护管材料: AISI 316 Ti

084Z4065

温度传感器, MBT 3560, 150 mm, G,1/2

温度范围 [°C]: -50 - 200, 电气连接: M12 x 1, 电气连接尺寸: 4 针脚, 保护管材料: AISI 316 Ti

084Z4069

温度传感器, MBT 3560, 70 mm, G,1/2

温度范围 [°C]: -50 - 200, 电气连接: M12 x 1, 电气连接尺寸: 4 针脚, 保护管材料: AISI 316 Ti

097U0015

温度传感器, MBT 3560, 50 mm, G,1/4

温度范围 [°C]: -50 - 200, 电气连接: M12 x 1, 电气连接尺寸: 4 针脚, 保护管材料: AISI 316 Ti

084Z4064

温度传感器, MBT 3560, 100 mm, G,1/2

温度范围 [°C]: -50 - 200, 电气连接: M12 x 1, 电气连接尺寸: 4 针脚, 保护管材料: AISI 316 Ti

查看: