展示5产品(s)
备件, SCA 80-100; REG 80-100; SVA 80-100
备件, 用于产品: SCA 80-100; REG 80-100; SVA 80-100, 包装方式: 多包装, 每包数量: 12
温度传感器, MBT 5310, 313 mm - 325 mm, G,1/2
温度范围 [°C]: -50 - 200, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接: M12 x 1, 电气连接尺寸: 4 针脚
温度传感器, MBT 5310, 308 mm - 320 mm, G,1/2
温度范围 [°C]: -50 - 150, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接: M12 x 1, 电气连接尺寸: 4 针脚
温度传感器, MBT 5310, 248 mm - 260 mm, G,1/2
温度范围 [°C]: -50 - 200, 传感器元件类型: Pt, 传感器元件阻抗 [Ohm]: 100, 保护管材料: AISI 316 Ti, 电气连接: M12 x 1, 电气连接尺寸: 4 针脚