您搜索了:

nrv

展示8产品(s)

020-2004

止回阀, NRVA 40

连接标准: EN 10220, 连接类型: 对缝焊接, 接口尺寸 [毫米]: 40, 最高工作压力 [bar]: 40.0

020-2005

止回阀, NRVA 50

连接标准: EN 10220, 连接类型: 对缝焊接, 接口尺寸 [毫米]: 50, 最高工作压力 [bar]: 40.0

027L2554

猭兰, 54 mm, 铜焊接

连接标准: ASME B 16.22; EN 1254, 材料规格: 低温铸钢, 用于产品: NRVA 40 - 50; NRVA 40-50; PM 50; PMFH 300; PMFL 300; PML 50; PMLX 50

027N1042

猭兰, 40 mm, 对缝焊接

连接标准: EN 10220, 材料规格: 低温铸钢, 用于产品: NRVA 40 - 50; NRVA 40-50

查看: