您搜索了:

nrv

展示6产品(s)

027F2178

法兰垫片, PMFH 300; NRVA 40 - 50; PMLX 50; MEV 300; PMFL 300; PML 50; MRV 50; PM 50

法兰垫片, 用于产品: PMFH 300; NRVA 40 - 50; PMLX 50; MEV 300; PMFL 300; PML 50; MRV 50; PM 50, 包装方式: 多包装, 每包数量: 10

020-2033

止回阀, NRVS 25

最高工作压力 [bar]: 28.0, 温度范围 [°C]: -50 - 140

027N1026

猭兰, 25 mm, 对缝焊接

连接标准: EN 10220, 材料规格: 低温铸钢, 用于产品: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32

027N1033

猭兰, 32 mm, 对缝焊接

连接标准: EN 10220, 材料规格: 低温铸钢, 用于产品: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32

027N2023

猭兰, 25 mm, 对缝焊接

连接标准: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, 材料规格: 低温铸钢, 用于产品: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32

027N2024

猭兰, 32 mm, 对缝焊接

连接标准: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, 材料规格: 低温铸钢, 用于产品: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32

查看: