要保持帐户的安全性,必须启动登出程序。您的会话将在该时间过期:
由于在过去 120 分钟内一直未活动,您已经被登出。
如果继续,则会登录并进入您的默认 Danfoss 商店。
如果继续,您将退出丹佛斯商城并跳转至您选择的商城。
您正在被注销,因为您没有可在所选国家/地区购买的凭证。
您在{0}商城。
展示6产品(s)
法兰垫片, MEV 300; MRV 50; NRVA 40 - 50; PM 50; PMFH 300; PMFL 300; PML 50; PMLX 50
法兰垫片, 用于产品: MEV 300; MRV 50; NRVA 40 - 50; PM 50; PMFH 300; PMFL 300; PML 50; PMLX 50, 包装方式: 多包装, 每包数量: 10
止回阀, NRVS 25
最高工作压力 [bar]: 28.0, 温度范围 [°C]: -50 - 140
猭兰, 25 mm, 对缝焊接
连接标准: EN 10220, 材料规格: 低温铸钢, 用于产品: NRVA 25 - 32; NRVA 25-32
猭兰, 32 mm, 对缝焊接
连接标准: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, 材料规格: 低温铸钢, 用于产品: NRVA 25 - 32; NRVA 25-32
查看: