您搜索了:

GBC

展示95产品(s)

009L7210

备件, GBC E 6s-22s; GBCH 6s-22s; GBC 16s-22s, 密封帽

型号: 备件, 用于产品: GBC E 6s-22s; GBCH 6s-22s; GBC 16s-22s, 类型名称: 密封帽, 密封帽

009L7211

备件, GBCH 28s-35s; GBC E 28s-35s; GBC 25s-35s, 密封帽

型号: 备件, 用于产品: GBCH 28s-35s; GBC E 28s-35s; GBC 25s-35s, 类型名称: 密封帽, 密封帽

009L7209

备件, GBC 6s-12s, 密封帽

型号: 备件, 用于产品: GBC 6s-12s, 类型名称: 密封帽, 密封帽

009G7210

备件, GBC 6s-22s, 密封帽

型号: 备件, 用于产品: GBC 6s-22s, 类型名称: 密封帽, 密封帽

009L7029

关断球阀, GBC 54s

进口接口类型: 焊接,ODF, 出口接口类型: 焊接,ODF, 进口尺寸 [毫米]: 54.00, 出口尺寸 [毫米]: 54.00, 进口尺寸 [英寸]: 2 1/8 in, 出口尺寸 [英寸]: 2 1/8 in

009L7030

关断球阀, GBC 6s

进口接口类型: 焊接,ODF, 出口接口类型: 焊接,ODF, 进口尺寸 [毫米]: 6.00, 出口尺寸 [毫米]: 6.00

009L7031

关断球阀, GBC 10s

进口接口类型: 焊接,ODF, 出口接口类型: 焊接,ODF, 进口尺寸 [毫米]: 10.00, 出口尺寸 [毫米]: 10.00

009L7032

关断球阀, GBC 12s

进口接口类型: 焊接,ODF, 出口接口类型: 焊接,ODF, 进口尺寸 [毫米]: 12.00, 出口尺寸 [毫米]: 12.00

009L7033

关断球阀, GBC 28s

进口接口类型: 焊接,ODF, 出口接口类型: 焊接,ODF, 进口尺寸 [毫米]: 28.00, 出口尺寸 [毫米]: 28.00

009L7034

关断球阀, GBC 42s

进口接口类型: 焊接,ODF, 出口接口类型: 焊接,ODF, 进口尺寸 [毫米]: 42.00, 出口尺寸 [毫米]: 42.00

查看: