FC-280PK55T2E20H2BXCXXXSXXXXAL

134U7968

变频器
FC-280PK55T2E20H2BXCXXXSXXXXAL
VLT® Midi Drive FC-280
0.55 kW/0.75 HP, 三相 200-240 VAC
IP20/机架, EMC 类别 C3 200/400V
制动斩波器, 无显示
带涂层 PCB, 无主电源选件
集成 PROFINET
外形尺寸: K1
根据型号代码的其他选项

型号代码: FC-280PK55T2E20H2BXCXXXSXXXXAL
重新配置

产品详情

毛重 3.07 kg
净重 2.64 kg
容积 16.53 l
EAN 5710108040192

VLT® Midi Drive FC 280

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 FC- VLT® Midi Drive FC-
系列 280 280
功率规格 PK55 0.55 kW/0.75 HP
电压 T2 三相 200-240 VAC
机箱 E20 IP20/机架
射频干扰滤波器 H2 EMC 类别 C3 200/400V
制动和停止 B 制动斩波器
显示屏 X 无显示
涂层 C 带涂层 PCB
主电源选件 X 无主电源选件
调整 A X 无调整
调整 B X 无调整
特殊版本 SXXX 最新版本
软件语言包 X 标准语言包
控制卡 AL 集成 PROFINET
机架尺寸 K1 K1
类型代码第 1 部分 FC-280PK55T2E20H2BXC
类型代码第 2 部分 XXXSXXXXAL
产品目录 NO_VIEW 无视图
计算毛重 [kg] 2.8
计算净重 [kg] 2.5
间歇电流 (HO) [A] 5.1
持续电流 (HO) [A] 3.2
功率损耗 HO [W] 38.5
kVA 1.3
功率 160%(常开)[KW] 0.55
高度 [mm] 210
不带 C 选件时的宽度 [mm] 75
深度 [mm] 168
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
型号代码 01 FC-280PK55T2E20H2BXC
型号代码 02 XXXSXXXXAL
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality