7DA-030050-000017640

132H0322

NXA03005-A0T02WG-A1A200D200+FL23+DLNL

NXA03005-A0T02WG-A1A200D200+FL23+DLNL
Vacon 有源前端装置
380 - 500 Vac (465-800 Vdc), 300 Amp,IP00
字母数字显示
适用于 IT 网络的 IEC61800-3
无制动
A Slot: A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: A2,2RO(NO/NC)
C Slot: 无扩展板
D Slot: D2,SysBus(1 根光纤)+ 隔离 CAN
E Slot: 无扩展板
Manual: 荷兰语
液冷式机架 61

根据型号代码的其他选项

型号代码: NXA03005-A0T02WG-A1A200D200+FL23+DLNL
重新配置

产品详情

毛重 56 kg
净重 55 kg
容积 0 l
EAN 5714853288939

VACON NX_

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品组 NXA 有源前端装置
定制变频器 +BM26 Vacon 深灰 NXP
机械改性 W 液体冷却
电源电压 5- 380 - 500 Vac (465-800 Vdc)
电流 0300 300 Amp
控制键盘 A 字母数字显示
机箱 0 IP00
EMC 辐射等级 T 适用于 IT 网络的 IEC61800-3
制动斩波器 0 无制动
电化学改性 2 AFE 模块,不带 LCL
卡改性 G- FiberConnection+ 涂漆 PCB
运输包装 +GSCB 作为运输包装的纸箱
保修 +WT01 保修期 12/18 个月
压盖板选件 +QGNO (+QGNO) 无线管板
选件插槽 A A1 A1,6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
选件插槽 B A2 A2,2RO(NO/NC)
选件插槽 C 00 无扩展板
选件插槽 D D2 D2,SysBus(1 根光纤)+ 隔离 CAN
选件插槽 E 00 无扩展板
固件语言包 +FL23 UK,UK,DE,FR,IT WestEurII
文档等级 +DPAP 纸质手册
文档语言 首选项 +DLNL 荷兰语
系统固件 +FNP02 系统软件 NXP
软件许可 NONE 无软件许可
应用 +ARFIFF02 AFE 应用 NXA,NXI,NXP
参数集 NONE
电机参数默认值 +LS50 默认电机频率 50HZ
标记选件 +LPC1 无额外标签
特殊 BoM 结构 +SPC0 标准 BoM 配置
CE 认证 +GACE CE 认证
UL 认证 +GAUL UL 认证
RCM 认证 +GACT
海洋认证 NONE 无船舶认证
KC 认证 +GAKC 韩国认证
乌克兰认证 +GAUA 乌克兰认证
EAC 认证 +GAEA EAC 认证
地区 -R00 国际版 (-R00)
机架尺寸 CH61 液冷式机架 61
子系列标识 NONE 正常客户订购
客户特定功率型号 NONE 变频器额定功率
类型代码第 1 部分 7DA-030050
类型代码第 2 部分 -000017640
销售文本 CH6103005-0T
型号代码 01 NXA03005-A0T02WG-
型号代码 02 A1A200D200
型号代码 03 +FL23
型号代码 05 +DLNL
计算净重 [kg] 55
计算毛重 [kg] 56
电机功率低过载 [kW] 240
电机功率高过载 [kW] -
尺寸 HxWxD [mm] 246X658X374
持续电流 (HO) [A] 200
产品目录 NO_VIEW 无视图
前缀 VXSNXLM 7
平台 VXSNXLM D
库存代码第 1 部分 7DW-030050-118LWZ
股票代码 7DA-030050
检查是否完整 OK
Calculated Net Weight 55
Help Counter 1
订单行所示工厂 B503
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality