FC-102P90KT4P55H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131G9475

Convertidores de Frecuencia
FC-102P90KT4P55H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® HVAC Drive FC 100HVAC Versión Avanzada
90kW,
Trifásica, 380-480V CA,IP55/NEMA12 placa trasera
RFI clase A1/B (C1)
Sin chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: C2
No incluida, Opción B no incluida
Sin opción C1, Sin opción D

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-102P90KT4P55H1XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 63.83 Kilogram
Peso neto 60.49 Kilogram
Volumen 228.095 Liter
EAN 5702427702202

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® HVAC Drive FC 100
Serie 102 HVAC Versión Avanzada
Potencia nominal P90K 90kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 4 380-480V CA
Envolvente P55 IP55/NEMA12 placa trasera
Filtro RFI H1 RFI clase A1/B (C1)
Freno - Parada Segura X Sin chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada C PCB barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño del bastidor C2 C2
Catálogo de productos NO_VIEW Vista no disponible
Código descriptivo parte 1 FC-102P90KT4P55H1XGC
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Potencia 110% (NO) [KW] 90 90
Altura [mm] 780,0 780,0
Anchura sin opciones C [mm] 370,0 370,0
Profundidad [mm] 332,0 332,0
Profund. con opción A/B [mm] 332,0 332,0
kVA 123 123
Pérdidas de potencia NO [W] 1474 1474
Pérdidas de potencia NO [W] 1474 1474
Intensidad nominal (NO) [A] 177 177
Intensidad intermit. (NO) [A] 195 195
Intensidad nominal (NO) [A] 160 160
Intensidad intermit. (NO) [A] 176 176
Calculated Gross Weight [kg] 63.83
Calculated Net Weight [kg] 60.49
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-102P90KT4P55H1XGC
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01

Repuestos

Seleccionar detalles de búsqueda

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality