涡旋压缩机, PSH105A8VBA

120H1472

制冷剂(s): R410A, 分段使用: 供热, 压缩机电源 [V]: 380/3/50, 包装方式: 工业包装

产品详情

毛重 186 Kilogram
净重 179 Kilogram
容积 0.225 Cubic meter
EAN 5702424542160

 

China RoHS compliance Out of scope
Description PSH105-8
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b)
Family PSH
In scope of WEEE and contain batteries No
IP 防护等级 IP54 (带有电缆封套)
Max pressure (PS) - high side 48.7 bar
Max pressure (PS) - low side 31.1 bar
Model number PSH105A8VBA
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
RLA 65 A
SCIP 卷宗产品名称 PSH052-105
SCIP 卷宗编号 1eb5dcf9-302f-45ef-a79f-2678b68e75f2
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 Scroll compressor PSH
产品系列 Hermetic compressors
低侧卷 28.2 L
低压仪表接口 Schrader
充油量 [升] 6.1 L
分段使用 供热
制冷剂(s) R410A
制冷剂充注量 [kg] [Max] 17 kg
包装数量 4
包装方式 工业包装
压缩机电源 [V] 380/3/50
反向旋转保护 电器模块
吸气管接口高度 [毫米] 333 mm
吸气连接尺寸 [in] 1 5/8 in
吸气连接管道尺寸 [in] 1 5/8 in
品牌技术 涡旋压缩机
型号 PSH105
安装宽度 [毫米] 279 mm
安装扭矩 [Nm] 55 N-m
安装标准 ODF
安装长度 [毫米] 305 mm
容量控制 固定速度
总高度 [mm] 756 mm
技术 涡旋
排气容积 [立方厘米] 442.6 cm³
排气接口高度 [毫米] 697 mm
排气角阀 8556300
排气连接尺寸 [in] 1 3/8 in
排气连接管道尺寸 [in] 1 3/8 in
排气阀 [Nm] 50 N-m
排油口 1/4" 喇叭口
接地扭矩 [Nm] 4 N-m
旋转速度(50Hz [rpm] 2900 rpm
最大低侧TS 52 °C
最大工作电流 [MOC] 91 A
最大高侧TS 150 °C
最小低测TS -35 °C
最小高侧TS -35 °C
标称电压低值(50Hz) [V] 380 V
标称电压高值,50 Hz [伏] 380 V
每小时启动次数 [Max] 12
160SZ
油平衡 2-1/4" 螺纹接口
电压范围低值(50Hz [V] 342 V
电压范围高值(50Hz)[V] 418 V
电机保护 电子保护模块,110/240 V
电源扭矩 [Nm] 3 N-m
电源连接 Stud M5
直径 [mm] 333 mm
相位 3
相同线圈三相压缩机的线圈电阻 [Ohm] 0.28 Ohm
粘度 [cP] 32 cP
经济器高度 [毫米] 123.5 mm
节能器
视液镜安装 螺纹
距离基板高度 [毫米] 726 mm
连接类型 铜焊
配置代码 单机
频率 [Hz] 50
颜色 蓝色
高压仪表接口
高压侧卷 3.8 L

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality