电磁阀, EV220B, 功能: 常闭, G, 1 1/2, 24.000 m³/h, EPDM

032U8504

审批: PZH; CE 认证, 阀体材料: 不锈钢, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2

产品详情

毛重 3.096 Kilogram
净重 2.715 Kilogram
容积 7.334 Liter
EAN 5702423124367

 

Application 打开
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Cv值 [gal/min] 27.7 gal/min
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 [立方米/小时] 24 m³/h
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 电磁阀
产品系列 Solenoid valves
产品配件 电磁阀配件
介质容差注释 刺激性介质
蒸汽最高 4 bar
温度:取决于线圈
介质建议 Technical & Soft Water
介质温度范围 [°C] [最低] -30 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 120 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 248 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -22 °F
估计关闭时间,水 [毫秒] 4000 ms
估计打开时间,水 [毫秒] 1500 ms
功能 常闭
包装方式 单包装
压差 [bar] [最高] 12 bar
压差 [巴] [最小] 0.3 bar
压差 [磅英寸] [最大] 174 psi
压差 [磅英寸] [最小] 4.35 psi
可维修 电磁阀备件
型号 EV220B
审批 CE 认证
PZH
UKCA
密封材料 EPDM
打开/关闭平衡流口 可选平衡阀芯
最大介质粘度 [cSt] 50 cSt
最大测试压力 [巴] 18 bar
最大测试压力 [磅英寸表压] 261 psig
最大环境温度. 80 °C
最大环境温度. 176 °F
最高工作压力 [bar] 12 bar
最高工作压力 [psig] 174 psig
每包数量 1 pc
流体组 1
流口尺寸 [毫米] 40 mm
流口尺寸含量 [英寸] 1 1/2 in
流向 单向
流向指示仪 带单向箭头压花
类型名称 EV220B 40
规格,关键 EV220B 40SS G 112E NC000
运行 伺服式(膜片)
连接 内/外螺纹 内部
连接件材质 不锈钢
连接尺寸 [in] 1 1/2
连接标准 ISO 228-1
连接类型 G
通路数量 2/2
阀体材料 不锈钢
零件计划名称 EV220B 15 - 50
驱动器 B
驱动器尺寸 13.5 mm
驱动器尺寸 [英寸] 0.53 in
驱动器系统 [毫米] 13.5 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality