阀组件, ICF 20-6-5MA, 25 mm, 连接标准: ASME B 16.11
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
阀组件, ICF 20-6-5MA, 25 mm, 连接标准: ASME B 16.11
027L3040
接口尺寸 [毫米]: 25, 连接类型: 承插焊, 阀体材料: 低温铸钢, 表面涂层: ZnCr04, 最高工作压力 [bar]: 52.0, 温度范围 [°C]: -60 - 120