阀组件, ICF 20-6-5MA, 25 mm, 连接标准: EN 10220
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
阀组件, ICF 20-6-5MA, 25 mm, 连接标准: EN 10220
027L3036
接口尺寸 [毫米]: 25, 连接类型: 对缝焊接, 阀体材料: 低温铸钢, 表面涂层: Zn (TLP), 最高工作压力 [bar]: 52.0, 温度范围 [°C]: -60 - 120