Actuator, ICAD 1200B

027H0492

Type: ICAD 1200B, Used for product: CVE; ICM 40; ICM 50; ICM 100; ICM 65; ICM 150; ICM 125, Communication type: RS485

产品详情

毛重 2.675 Kilogram
净重 2.295 Kilogram
容积 7.27 Liter
EAN 5715162513675

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
Output configuration Open drain
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 ICAD 1200B
SCIP 卷宗编号 28083c28-1a60-4324-bf7f-bcadc8393f40
Supply voltage [V] DC 24 V
UL evaluated Yes
产品名称 Actuator
产品描述 电动执行器
产品版本 01
产品系列 Press. and temp. regul. valves
产品配件 ICAD 配件
供电电压[V] DC 24 V
功能 Digital output
包装方式 单包装
型号 ICAD 1200B
审批 CE 认证
FCC
UL
数字输出 (DO) [pc] 3 pc
数字输出-最大负载 [毫安] 50 mA
数字输出-负载 [欧姆] 60
数字输出外部电源 [伏] 直流 [最大] 24 V
数字输出外部电源 [伏] 直流 [最小] 5 V
显示器类型 OLED
机箱防护等级 IP IP67
机箱防护等级 Nema (~) 6
模拟输入电压选项[伏] 直流 (2) [最大] 10 V
模拟输入电压选项[伏] 直流 (2) [最小] 2 V
模拟输入电流选项[毫安] (2) [最大] 20 mA
模拟输入电流选项[毫安] (2) [最小] 4 mA
模拟输出选项 [毫安] (2) [最大] 20 mA
模拟输出选项 [毫安] (2) [最小] 4 mA
每包数量 1 pc
温度范围 [°C] [最低] -60 °C
温度范围 [°C] [最高] 120 °C
温度范围 [°F] [最大] 248 °F
温度范围 [°F] [最小] -76 °F
环境温度范围 [°C] [最低] -30 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 50 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 122 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -22 °F
用于产品 ICM 100
ICM 125
ICM 150
ICM 40
ICM 50
ICM 65
CVE
电气连接 M12
电源 Class 2
电源电压容差 [%] [最大] 10 %
电源电压容差 [%] [最小] -15 %
电源电压负载 [安培] 2 A
负载模拟输入电压 [欧姆] 10000
负载模拟输入电流 [欧姆] 250
负载模拟输出最大 [欧姆] 500
通信类型 Display
RS485
零件计划名称 ICM

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality