Float exp. valve spare parts

027B2014

产品描述: 浮球阀, 用于产品: SV 4

产品详情

毛重 10.6 Kilogram
净重 10.114 Kilogram
容积 52.436 Liter
EAN 5702422161530

 

Balance pipe Weld conn. size 1 in
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Cv值 [gal/min] 0.27 gal/min
Differential pressure max[bar] 23 bar
Differential pressure max[psi] 334 psi
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 [立方米/小时] 0.23 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 Four-way valve(1)
SCIP 卷宗编号 f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
产品名称 Float valve
产品描述 浮球阀
产品系列 Float exp. valve spare parts
先导管路接口类型 Welding
制冷剂(s) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
包装方式 单包装
型号 Spare parts
审批 CE 认证
EAC
LLC CDC TYSK
UL
UKCA
最高工作压力 [bar] 28 bar
最高工作压力 [psig] 406 psig
每包数量 1 pc
流体组 1
2
温度范围 [°C] [最低] -50 °C
温度范围 [°C] [最高] 120 °C
温度范围 [°F] [最大] 302 °F
温度范围 [°F] [最小] -58 °F
用于产品 SV 4
目录 II
额定容量 R404A/R507 [TR] 4.38 TR
额定容量 R134a [TR] 4.66 TR
额定容量 R134a [千瓦] 16.4 kW
额定容量 R22 [TR] 5.97 TR
额定容量 R22 [千瓦] 21 kW
额定容量 R404A/R507 [千瓦] 15.4 kW
额定容量 R717 [TR] 29 TR
额定容量 R717 [千瓦] 102 kW
额定容量状况 [IMP] +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
额定容量状况 [SI] +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality