关断球阀, GBC 35s

009L7567

进口接口类型: 焊接,ODF, 出口接口类型: 焊接,ODF, 进口尺寸 [毫米]: 35.00, 出口尺寸 [毫米]: 35.00, 进口尺寸 [英寸]: 1 3/8 in, 出口尺寸 [英寸]: 1 3/8 in

产品详情

毛重 1.6 Kilogram
净重 1.4 Kilogram
容积 2.578 Liter
EAN 5702428515115

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cv值 [gal/min] 107.23 gal/min
EN13463-3 火源评估 Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 [立方米/小时] 92.96 m³/h
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL 认证制冷剂 R744
产品名称 关断球阀
产品系列 Shut-off and regulating valves
产品配件 BM/GBC 阀门配件
出口尺寸 [毫米] 35 mm
出口尺寸 [英寸] 1 3/8 in
出口接口类型 焊接,ODF
制冷剂(s) R744
包装方式 多包装
可维修 BM/GBC 阀门备件
型号 GBC 35s
审批 CE 认证
UKCA
UL
所含部件 施克拉德阀
方向 直通型
最高工作压力 [bar] 45 bar
最高工作压力 [psig] 650 psig
检修孔
每包数量 5 pc
流体组 2
流向 单向
流向指示仪 带单向箭头压花
温度范围 [°C] [最低] -40 °C
温度范围 [°C] [最高] 100 °C
温度范围 [°F] [最大] 212 °F
温度范围 [°F] [最小] -40 °F
目录 Art. 4, par. 3
设备 Cap w. wire seal
进口尺寸 [毫米] 35 mm
进口尺寸 [英寸] 1 3/8 in
进口接口类型 焊接,ODF
连接件材质
阀体材料 黄铜

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality