关断球阀, GBCT 54s

009L6412

进口接口类型: 焊接,ODF, 出口接口类型: 焊接,ODF, 进口尺寸 [英寸]: 2 1/8 in, 出口尺寸 [英寸]: 2 1/8 in

产品详情

毛重 6.45 Kilogram
净重 6.07 Kilogram
容积 8.04 Liter
EAN 5702428559324

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cv值 [gal/min] 198 gal/min
EN13463-3 火源评估 Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv 值 [立方米/小时] 171.3 m³/h
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL 认证制冷剂 R744
产品名称 关断球阀
产品系列 Shut-off and regulating valves
出口尺寸 [英寸] 2 1/8 in
出口接口类型 焊接,ODF
制冷剂(s) R744
包装方式 多包装
型号 GBCT 54s
审批 C UL US 认证
CE 认证
EAC
UKCA
方向 直通型
最高工作压力 [bar] 140 bar
最高工作压力 [psig] 2031 psig
检修孔 常开
每包数量 2 pc
流向 双向流
流向指示仪 激光蚀刻双向箭头
温度范围 [°C] [最低] -40 °C
温度范围 [°C] [最高] 149 °C
温度范围 [°F] [最大] 300 °F
温度范围 [°F] [最小] -40 °F
设备 Cap w. wire seal
进口尺寸 [英寸] 2 1/8 in
进口接口类型 焊接,ODF
连接件材质
阀体材料 黄铜

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality