房间温控器, BasicPlus / BasicPlus2, 房间温控器, 230.0 V, 嵌入
房间温控器, BasicPlus / BasicPlus2, 房间温控器, 230.0 V, 嵌入

088U0607

FH-CWT 拨盘型温控器 (工业包装)

产品详情

毛重 0.17 kg
净重 0.17 kg
EAN 5702425110047

 

HE 控制类型 房间温控器
IP 防护等级 IP 30
产品系列 房间温控器
地面传感器选件
型号 BasicPlus / BasicPlus2
安装 嵌入
接口 230V 有线
显示(是/否)
每周计划
电源电压 [V] 230 V
说明 FH-CWT 拨盘型温控器 (工业包装)

附件

零配件

替换

替换

替换

服務