MBS 2050, Pressure Transmitters

展示2产品(s)

压力变送器, MBS 2050, 0.00 bar - 600.00 bar, 0.00 psi - 8702.26 psi

压力单元: 表压(相对), 输出信号: 比率电压, 电气连接: DIN 插头, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4

压力变送器, MBS 2050, 0.00 bar - 35.00 bar, 0.00 psi - 507.63 psi

压力单元: 表压(相对), 输出信号: 比率电压, 电气连接: 卡口, 压力连接类型: NPT, 压力连接尺寸: 1/4-18