MBS 1900, Pressure Transmitters

展示35产品(s)

压力变送器, MBS 1900, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi

压力单元: 表压(相对), 电气连接: 插头, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1900-2011-A0AB04-0

压力变送器, MBS 1900, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.02 psi

压力单元: 表压(相对), 电气连接: 插头, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1900-1811-A1AB04-0

压力变送器, MBS 1900, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.04 psi

压力单元: 表压(相对), 电气连接: 插头, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1900-2011-A1AB04-0

压力变送器, MBS 1900, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.06 psi

压力单元: 表压(相对), 电气连接: 插头, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1900-2211-A1AB04-0

压力变送器, MBS 1900, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.59 psi

压力单元: 表压(相对), 电气连接: 插头, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1900-2411-A1AB04-0

查看: