OP-MPLM044VVLP01E
114X4333
此产品已不再供应。
分段使用: 中背压, 制冷剂(s): R404A; R507A; R452A, 压缩机电源 [V]: 400/3/50
分段使用: 中背压, 制冷剂(s): R404A; R507A; R452A, 压缩机电源 [V]: 400/3/50
毛重 | 149 Kg |
净重 | 125 Kg |
Volume | 1035 Liter |
EAN | 5702428564502 |
毛重 | 149 Kg |
净重 | 125 Kg |
Volume | 1035 Liter |
EAN | 5702428564502 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | VLZ044TGNE9 |
Description | OP-MPLM044VVLP01E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus INVERTER |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MCC | 12.1 A |
Min fuse rating [A] | 20 A |
Model number | OP-MPLM044VVLP01E |
Product Name Description | Package unit |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 10.5 A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Condensing Units |
储液器容积 [升] | 6.2 L |
冷凝器型号 | G7 |
冷凝器线圈内部容积 | 1.62 mm³ |
分段使用 | 中背压 |
制冷剂(s) |
R404A R452A R507A |
压缩机电源 [V] | 400/3/50 |
变速批准的频率 | 50 Hz |
吸气连接尺寸 [in] | 3/4 in |
型号 | Optyma™ Plus INVERTER P01 |
容量控制 | 逆变器 |
宽度 [mm] | 1406 mm |
应用 | MBP |
总高度 [mm] | 965 mm |
技术 | 涡旋 |
标称电压低值(50Hz) [V] | 360 V |
标称电压高值,50 Hz [伏] | 415 V |
气流 50Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
液体管道连接 [英寸] | 5/8 in |
版本 | P01 |
电压 50Hz [V] | 360 V |
电压 50Hz [伏] [最大] | 415 V |
电蒩码 | E |
相位 | 3 |
相位数(压缩机) | 3 |
相位数(风扇) | 1 |
连接类型 | 焊接 |
钡Μу蝋 | CE |
长度 [mm] | 481 mm |
频率 [Hz] | 50 Hz |
风审数秖 | 1 |
风扇功耗 50Hz [W] | 220 W |
风扇叶片尺寸 [mm] | 500 mm |
风扇导流罩/格栅型号 | H3 |
风扇电压 50Hz (最高) [V] [Min] | 230 V |
风扇电流 50Hz [A] | 0.96 A |
风扇电源 [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
风扇输出功率 50Hz [W] | 130 W |
风径[mm] | 500 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | VLZ044TGNE9 |
Description | OP-MPLM044VVLP01E |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus INVERTER |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
MCC | 12.1 A |
Min fuse rating [A] | 20 A |
Model number | OP-MPLM044VVLP01E |
Product Name Description | Package unit |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA | 10.5 A |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Condensing Units |
储液器容积 [升] | 6.2 L |
冷凝器型号 | G7 |
冷凝器线圈内部容积 | 1.62 mm³ |
分段使用 | 中背压 |
制冷剂(s) |
R404A R452A R507A |
压缩机电源 [V] | 400/3/50 |
变速批准的频率 | 50 Hz |
吸气连接尺寸 [in] | 3/4 in |
型号 | Optyma™ Plus INVERTER P01 |
容量控制 | 逆变器 |
宽度 [mm] | 1406 mm |
应用 | MBP |
总高度 [mm] | 965 mm |
技术 | 涡旋 |
标称电压低值(50Hz) [V] | 360 V |
标称电压高值,50 Hz [伏] | 415 V |
气流 50Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
液体管道连接 [英寸] | 5/8 in |
版本 | P01 |
电压 50Hz [V] | 360 V |
电压 50Hz [伏] [最大] | 415 V |
电蒩码 | E |
相位 | 3 |
相位数(压缩机) | 3 |
相位数(风扇) | 1 |
连接类型 | 焊接 |
钡Μу蝋 | CE |
长度 [mm] | 481 mm |
频率 [Hz] | 50 Hz |
风审数秖 | 1 |
风扇功耗 50Hz [W] | 220 W |
风扇叶片尺寸 [mm] | 500 mm |
风扇导流罩/格栅型号 | H3 |
风扇电压 50Hz (最高) [V] [Min] | 230 V |
风扇电流 50Hz [A] | 0.96 A |
风扇电源 [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
风扇输出功率 50Hz [W] | 130 W |
风径[mm] | 500 mm |