Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
要保持帐户的安全性,必须启动登出程序。您的会话将在该时间过期:
由于在过去 120 分钟内一直未活动,您已经被登出。
您在{0}商城。
展示87产品(s)
SCA-X 15, 方向: 角型, 连接标准: EN 10220
连接件材质: 低温铸钢, 进口接口类型: 对缝焊接, 最高工作压力 [bar]: 52
SCA-X 15, 方向: 角型, 连接标准: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
止回阀, CHV-X 15, 方向: 角型, 连接标准: EN 10220
连接件材质: 低温铸钢, 最高工作压力 [bar]: 52
止回阀, CHV-X 15, 方向: 角型, 连接标准: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
SCA-X SS 15, 方向: 角型, 连接标准: EN 10220
连接件材质: 不锈钢, 进口接口类型: 对缝焊接, 最高工作压力 [bar]: 52
止回阀, CHV-X SS 15, 方向: 角型, 连接标准: EN 10220
连接件材质: 不锈钢, 最高工作压力 [bar]: 52
SCA-X 20, 方向: 角型, 连接标准: EN 10220
SCA-X 20, 方向: 角型, 连接标准: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
止回阀, CHV-X 20, 方向: 角型, 连接标准: EN 10220
止回阀, CHV-X 20, 方向: 角型, 连接标准: ASME B 36.10M SCHEDULE 80
查看: