展示165产品(s)

148F3210

安全泄压阀, SFA 15, G, 10 bar

压力设定 [巴]: 10, 连接类型: G, 进口接口尺寸 [英寸]: 3/4, 出口接口尺寸 [英寸]: 1, 压力证书: 包含 Danfoss 证书

148F3211

安全泄压阀, SFA 15, G, 11 bar

压力设定 [巴]: 11, 连接类型: G, 进口接口尺寸 [英寸]: 3/4, 出口接口尺寸 [英寸]: 1, 压力证书: 包含 Danfoss 证书

148F3212

安全泄压阀, SFA 15, G, 12 bar

压力设定 [巴]: 12, 连接类型: G, 进口接口尺寸 [英寸]: 3/4, 出口接口尺寸 [英寸]: 1, 压力证书: 包含 Danfoss 证书

148F3213

安全泄压阀, SFA 15, G, 13 bar

压力设定 [巴]: 13, 连接类型: G, 进口接口尺寸 [英寸]: 3/4, 出口接口尺寸 [英寸]: 1, 压力证书: 包含 Danfoss 证书

148F3214

安全泄压阀, SFA 15, G, 14 bar

压力设定 [巴]: 14, 连接类型: G, 进口接口尺寸 [英寸]: 3/4, 出口接口尺寸 [英寸]: 1, 压力证书: 包含 Danfoss 证书

查看: