配件,传感器, 电缆

061H5162

包装方式: 工业包装, 每包数量: 50

产品详情

毛重 0.066 Kilogram
净重 0.065 Kilogram
容积 0.358 Liter
EAN 5702428274654

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
REACH 候选清单物质 No
产品名称 电缆
产品系列 Accessories, sensors
包装方式 工业包装
压力连接 HEX [毫米] 14 mm
型号 Accessory
所含部件 Molex w. 2,5 m cable
机箱防护等级 IP IP66
每包数量 50 pc
用于产品 NSK
电气连接 Molex
电缆长度 [m] 2.5 m
规格,关键 XSK-PP08
输出信号 NONE

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality