MBS 3200 / MBS 3250

显示更多
MBS 3200 / MBS 3250

展示69产品(s)

060G1676

压力变送器, MBS 3200, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 3200-1621-A1AB04-0

060G1732

压力变送器, MBS 3200, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 3200-2211-A1AB04-0

060G1767

压力变送器, MBS 3200, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 3200-2215-A1AB04-0

060G1778

压力变送器, MBS 3250, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 3250-3831-A1GB04-1

060G1779

压力变送器, MBS 3250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 3250-3431-A1GB04-1

060G1790

压力变送器, MBS 3250, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 3250-2631-A1GB04-1

060G1791

压力变送器, MBS 3250, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 3250-2011-A1GB04-1

060G1833

压力变送器, MBS 3200, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/2, 规格,关键: MBS 3200-1621-A1AB08-0

060G1861

压力变送器, MBS 3250, 0 bar - 2.5 bar, 0 psi - 36.25 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 3250-1411-A1GB04-1

060G1862

压力变送器, MBS 3250, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 3250-1611-A1GB04-1

查看: