Akva Lux II, 16 bar, 110 °C, DHW 控制器名称: PTC2 + P
Akva Lux II, 16 bar, 110 °C, DHW 控制器名称: PTC2 + P

145G0103

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系
客户服务中心

Akva Lux II Type 1, (XB06H-1 26), complete insulation, with Cover

产品详情

毛重 9.5 kg
净重 9 kg

 

DCW 静态压力 [bar] [最低] 2 bar
DH 管道尺寸 Ø18
DH 连接尺寸 3/4"
DH 连接类型 G ext. thread
DHW capacity [kW] [Max] 55 kW
DHW capacity [kW] [Min] 37 kW
DHW 循环 Optional
DHW 控制器名称 PTC2 + P
DHW 控制类型 流量/温控器
DHW 管道尺寸 Ø18
DHW 连接尺寸 3/4"
DHW 连接类型 G ext. thread
HEX 供热合金 AISI 316
HEX 供热类型 铜焊
HEX 供热钎焊材料
一次侧标称压力 [bar] 16 bar
不带顶盖深度 [mm] 190 mm
不带顶盖高度 [mm] 463 mm
二次侧标称压力 [bar] 10 bar
产品系列 小型家用换热站
供水温度结构[°C] 110 °C
包装宽度 [mm] 600 mm
包装深度 [mm] 210 mm
包装高度 [mm] 800 mm
压差控制器 一体式
型号 Akva Lux II
带顶盖深度 [mm] 210 mm
带顶盖高度 [mm] 463 mm
应用类型 生活热水
生活热水换热器类型 XB06H-1 26
说明 Akva Lux II Type 1, (XB06H-1 26), complete insulation, with Cover
连接方向 底部
额外的信息 Cover

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality