ISD410T1C8D3E65FRACSXTF076CN1500XKSXXXXX

175G7831

ISD410T1C8D3E65FRACSXTF076CN1500XKSXXXXX
VLT® Integrated Servo Drive ISD 410
1.8 Nm, 300 VDC 链路电压, IP65, 旋变, CAN, 标准固件, 安全扭矩关闭, 76 mm, 定制, 电机 1500 rpm, 无制动, 标准安装销, 带密封, 无齿轮, -

型号代码: ISD410T1C8D3E65FRACSXTF076CN1500XKSXXXXX

产品详情

毛重 6.2 kg
净重 6 kg
Volume 18.664 dm3
EAN 5710107627318

VLT® INTEGRATED SERVO DRIVE ISD 410

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 ISD VLT® 集成伺服驱动器
产品型号 410 410
伺服转矩 T 转矩
转矩 1C8 1.8 Nm
直流电压 D3 300 VDC 链路电压
变频器机箱 E65 IP65
变频器反馈 FR 旋变
总线系统 AC CAN
软件 SX 标准固件
安全性 T 安全扭矩关闭
法兰规格 F076 76 mm
法兰类型 C 定制
电机转速 N1500 电机 1500 rpm
机械制动 X 无制动
电机主轴 K 标准安装销
电机密封 S 带密封
齿轮 X 无齿轮
传动比 XX -
预留 A X 预留 A
预留 B X 预留 B
类型代码第 1 部分 ISD410T1C8D3E65FRACSXT
类型代码第 2 部分 F076CN1500XKSXXXXX
产品目录 NO_VIEW 无视图
计算毛重 [kg] 6.2
计算净重 [kg] 6
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
型号代码 01 ISD410T1C8D3E65FRACSXT
型号代码 02 F076CN1500XKSXXXXX
Recommended Plant ERR01

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality