VA20X-1L-0005-2-X+BM25-000000141
135N0363
此产品已不再供应。
VACON0020-1L-0005-2-X
VACON® 20 X
4,8 AMP, 208 – 240 Vac
(+DBNO) 无制动, 无键盘
C1 商业环境, 机架 02 X
Other options according to Model code
型号代码:
VACON0020-1L-0005-2-X
只要分布式变频器解决方案发挥重要作用,即可获得灵活性更高的优势。
行业特定的现场总线支持和专用硬件型号可在任何类型的材料处理应用中提供极大 的灵活性。
可定制的应用软件,包括对 IEC 61131-1 PLC 编程的内置支持,使其非常适合机 器制造商。
对于分布式解决方案,空间始终是重中之重。 VACON® 20 X 凭借坚固且紧凑的设 计,
以直接、简便地集成到新的和现有的机械概念中,无需使用长的屏蔽电机电缆、EM C 应对措施和输出滤波器。