
iSave 21
180F7010
此产品已不再供应。
转速 [rpm] [最低]: 500, 转速 [rpm] [最高]: 1500, 高压出口流量 [立方米/小时] [最大]: 21, 高压出口流量 [每分钟加仑数] [最大]: 92
转速 [rpm] [最低]: 500, 转速 [rpm] [最高]: 1500, 高压出口流量 [立方米/小时] [最大]: 21, 高压出口流量 [每分钟加仑数] [最大]: 92
毛重 | 54.8 kg |
净重 | 43 kg |
毛重 | 54.8 kg |
净重 | 43 kg |
产品名称 | iSave |
产品系列 | Energy Recovery Device |
介质温度 [°C] [最低] | 2 °C |
介质温度 [°C] [最高] | 40 °C |
介质温度 [°F] [最低] | 36 °F |
介质温度 [°F] [最高] | 104 °F |
低压出口压力 [巴表压] [最小] | 1 barg |
低压出口压力 [磅英寸表压] [最小] | 1 psig |
低压出口接口尺寸 [英寸] | 2 in |
低压进出 @ 最大流量 [巴表压] | 1 barg |
低压进出 @ 最大流量 [磅英寸表压] | 13 psig |
低压进口允许工作流量 [每分钟加仑数] [最大] | 145 gal/min |
低压进口允许工作流量 [立方米/小时] [最大] | 33 m³/h |
低压进口压力 [巴表压] [最大] | 5 barg |
低压进口压力 [磅英寸表压] [最大] | 72 psig |
低压进口压力峰值 [巴表压] | 10 barg |
低压进口压力峰值 [磅英寸表压] | 145 barg |
低压进口接口尺寸 [英寸] | 2 in |
低压进口连接标准 | Victaulic |
允许工作扭矩 [牛米] [最大] | 34 Nm |
允许工作扭矩 [磅-英尺] [最大] | 25 lbf∙ft |
原产国 | 丹麦 |
可维修 | 是 |
启动转矩 [Nmlbf*fl] [最大] | 37 lbf∙ft |
型号 | iSave 21 |
声压单级 [dB(A)] | 78 dBA |
密封材料 | NBR |
排出口连接尺寸 [英寸] | 1/4 in |
排出口连接标准 | BSPP |
排水连接类型 | BSPP |
材料类型 |
双向钢 超级双向钢 |
流量 [m³/h] [最低] | 7 m³/h |
流量 [每分钟加仑数] [最小] | 31 gal/min |
润滑流量,60 [立方米/小时] [最大] | 0.42 m³/h |
润滑流量,871 [每分钟加仑数] [最大] | 1.8 gal/min |
环境温度 [°C] [最低] | 0 °C |
环境温度 [°C] [最高] | 50 °C |
环境温度 [°F] [最低] | 32 °F |
环境温度 [°F] [最高] | 122 °F |
类型名称 | iSave 21 |
说明 | iSave without motor |
起动力矩 [Nm] [最高] | 50 Nm |
转速 [rpm] [最低] | 500 rpm |
转速 [rpm] [最高] | 1500 rpm |
高压出口压力 [巴表压] [最大] | 83 barg |
高压出口压力 [磅英寸表压] [最大] | 1200 psig |
高压出口接口尺寸 [英寸] | 2 in |
高压出口流量 [每分钟加仑数] [最大] | 92 gal/min |
高压出口流量 [立方米/小时] [最大] | 21 m³/h |
高压出口连接标准 | Victaulic |
高压进出压差 [巴表压] [最大] | 3 barg |
高压进出压差 [磅英寸表压] [最大] | 44 psig |
高压进口压力 [巴表压] [最大] | 83 barg |
高压进口压力 [巴表压] [最小] | 15 barg |
高压进口压力 [磅英寸表压] [最大] | 1200 psig |
高压进口压力 [磅英寸表压] [最小] | 217 psig |
高压进口压力,瞬时 [巴表压] [最小] | 3 barg |
高压进口压力,瞬时 [磅英寸表压] [最小] | 44 psig |
高压进口接口尺寸 [英寸] | 2 in |
高压进口连接标准 | Victaulic |
产品名称 | iSave |
产品系列 | Energy Recovery Device |
介质温度 [°C] [最低] | 2 °C |
介质温度 [°C] [最高] | 40 °C |
介质温度 [°F] [最低] | 36 °F |
介质温度 [°F] [最高] | 104 °F |
低压出口压力 [巴表压] [最小] | 1 barg |
低压出口压力 [磅英寸表压] [最小] | 1 psig |
低压出口接口尺寸 [英寸] | 2 in |
低压进出 @ 最大流量 [巴表压] | 1 barg |
低压进出 @ 最大流量 [磅英寸表压] | 13 psig |
低压进口允许工作流量 [每分钟加仑数] [最大] | 145 gal/min |
低压进口允许工作流量 [立方米/小时] [最大] | 33 m³/h |
低压进口压力 [巴表压] [最大] | 5 barg |
低压进口压力 [磅英寸表压] [最大] | 72 psig |
低压进口压力峰值 [巴表压] | 10 barg |
低压进口压力峰值 [磅英寸表压] | 145 barg |
低压进口接口尺寸 [英寸] | 2 in |
低压进口连接标准 | Victaulic |
允许工作扭矩 [牛米] [最大] | 34 Nm |
允许工作扭矩 [磅-英尺] [最大] | 25 lbf∙ft |
原产国 | 丹麦 |
可维修 | 是 |
启动转矩 [Nmlbf*fl] [最大] | 37 lbf∙ft |
型号 | iSave 21 |
声压单级 [dB(A)] | 78 dBA |
密封材料 | NBR |
排出口连接尺寸 [英寸] | 1/4 in |
排出口连接标准 | BSPP |
排水连接类型 | BSPP |
材料类型 |
双向钢 超级双向钢 |
流量 [m³/h] [最低] | 7 m³/h |
流量 [每分钟加仑数] [最小] | 31 gal/min |
润滑流量,60 [立方米/小时] [最大] | 0.42 m³/h |
润滑流量,871 [每分钟加仑数] [最大] | 1.8 gal/min |
环境温度 [°C] [最低] | 0 °C |
环境温度 [°C] [最高] | 50 °C |
环境温度 [°F] [最低] | 32 °F |
环境温度 [°F] [最高] | 122 °F |
类型名称 | iSave 21 |
说明 | iSave without motor |
起动力矩 [Nm] [最高] | 50 Nm |
转速 [rpm] [最低] | 500 rpm |
转速 [rpm] [最高] | 1500 rpm |
高压出口压力 [巴表压] [最大] | 83 barg |
高压出口压力 [磅英寸表压] [最大] | 1200 psig |
高压出口接口尺寸 [英寸] | 2 in |
高压出口流量 [每分钟加仑数] [最大] | 92 gal/min |
高压出口流量 [立方米/小时] [最大] | 21 m³/h |
高压出口连接标准 | Victaulic |
高压进出压差 [巴表压] [最大] | 3 barg |
高压进出压差 [磅英寸表压] [最大] | 44 psig |
高压进口压力 [巴表压] [最大] | 83 barg |
高压进口压力 [巴表压] [最小] | 15 barg |
高压进口压力 [磅英寸表压] [最大] | 1200 psig |
高压进口压力 [磅英寸表压] [最小] | 217 psig |
高压进口压力,瞬时 [巴表压] [最小] | 3 barg |
高压进口压力,瞬时 [磅英寸表压] [最小] | 44 psig |
高压进口接口尺寸 [英寸] | 2 in |
高压进口连接标准 | Victaulic |