展示2产品(s)

Accessory, Nozzle

0.920, 流量 [gpm]: 0.240, 工作压力 [巴表压] [最大]: 130, 工作压力 [磅英寸表压] [最大]: 1900, AISI316 / 430, M13 × 1 mm

Accessory, Nozzle

0.113, 流量 [gpm]: 0.030, 工作压力 [巴表压] [最大]: 70, 工作压力 [磅英寸表压] [最大]: 1000, AISI 303, 12/24 UNC