Anti drip water mist nozzle
180Z1949
流量 [gpm]: 0.030, null: 0.11, 工作压力 [巴表压] [最大]: 70, 工作压力 [磅英寸表压] [最大]: 1000, null: AISI 303, null: 12/24 UNC
流量 [gpm]: 0.030, null: 0.11, 工作压力 [巴表压] [最大]: 70, 工作压力 [磅英寸表压] [最大]: 1000, null: AISI 303, null: 12/24 UNC
毛重 | 10 Gram |
净重 | 9 Gram |
Volume | 0.089 Liter |
EAN | 5715162677094 |
毛重 | 10 Gram |
净重 | 9 Gram |
Volume | 0.089 Liter |
EAN | 5715162677094 |
Description | Water mist nozzles with anti-drip |
Flow [gph] | 1.8 gal/h |
Flow [l/h] | 6.8 L/h |
Flow [l/min] | 0.11 l/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nozzle thread | 12/24 UNC |
Nozzle/house material | AISI 303 |
REACH 候选清单物质 | No |
Spray angle | 60º |
产品描述 | Nozzles |
产品系列 | Accessories |
型号 | Nozzle |
工作压力 [巴表压] [最大] | 70 barg |
工作压力 [磅英寸表压] [最大] | 1000 psig |
流口尺寸 [毫米] | 0.3 mm |
流口尺寸 [英寸] | 0.012 in |
流量 [gpm] | 0.03 gal/min |
类型名称 | Anti drip water mist nozzle |
Description | Water mist nozzles with anti-drip |
Flow [gph] | 1.8 gal/h |
Flow [l/h] | 6.8 L/h |
Flow [l/min] | 0.11 l/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nozzle thread | 12/24 UNC |
Nozzle/house material | AISI 303 |
REACH 候选清单物质 | No |
Spray angle | 60º |
产品描述 | Nozzles |
产品系列 | Accessories |
型号 | Nozzle |
工作压力 [巴表压] [最大] | 70 barg |
工作压力 [磅英寸表压] [最大] | 1000 psig |
流口尺寸 [毫米] | 0.3 mm |
流口尺寸 [英寸] | 0.012 in |
流量 [gpm] | 0.03 gal/min |
类型名称 | Anti drip water mist nozzle |