展示9产品(s)

Filter housing

流量 [m³/h] [最高]: 1.80, 流量 [每分钟加仑数] [最大]: 7.900, ¾” BSP, ¾” BSP

Filter element

1.06 in, 27.00 mm, 10.00 in, 254 mm, 2.75 in, 70 mm, 流量 [每分钟加仑数] [最大]: 7.900, 流量 [m³/h] [最高]: 1.80

Filter element

1.06 in, 27.00 mm, 20.00 in, 508 mm, 2.75 in, 70 mm, 流量 [每分钟加仑数] [最大]: 15.600, 流量 [m³/h] [最高]: 3.60

Filter element

1.06 in, 27.00 mm, 20.00 in, 508 mm, 2.75 in, 70 mm, 流量 [每分钟加仑数] [最大]: 15.600, 流量 [m³/h] [最高]: 3.60

Filter element

1.06 in, 27.00 mm, 5.00 in, 127 mm, 2.75 in, 70 mm, 流量 [每分钟加仑数] [最大]: 4.000, 流量 [m³/h] [最高]: 0.90

查看: