Pressure Relief Valves

显示 7 个产品

Valve, VRH 60 25-80 bar

流量 [每分钟加仑数] [最大]: 15.800, 流量 [升/分钟] [最大]: 60.000, 进口接口尺寸 [英寸]: 1/2 in, 工作压力 [巴表压] [最小]: 25, 工作压力 [巴表压] [最大]: 80, 工作压力 [磅英寸表压] [最小]: 362, 工作压力 [磅英寸表压] [最大]: 1160, 出口接口尺寸 [英寸]: 1/2 in

Valve, VRH 60 80-140 bar

流量 [每分钟加仑数] [最大]: 15.800, 流量 [升/分钟] [最大]: 60.000, 进口接口尺寸 [英寸]: 1/2 in, 工作压力 [巴表压] [最小]: 80, 工作压力 [巴表压] [最大]: 140, 工作压力 [磅英寸表压] [最小]: 1160, 工作压力 [磅英寸表压] [最大]: 2030, 出口接口尺寸 [英寸]: 1/2 in

Valve, VRH 120 25-80 bar

流量 [每分钟加仑数] [最大]: 31.700, 流量 [升/分钟] [最大]: 120.000, 进口接口尺寸 [英寸]: 3/4 in, 工作压力 [巴表压] [最小]: 25, 工作压力 [巴表压] [最大]: 80, 工作压力 [磅英寸表压] [最小]: 362, 工作压力 [磅英寸表压] [最大]: 1160, 出口接口尺寸 [英寸]: 3/4 in

Valve, VRH 120 80-140 bar

流量 [每分钟加仑数] [最大]: 31.700, 流量 [升/分钟] [最大]: 120.000, 进口接口尺寸 [英寸]: 3/4 in, 工作压力 [巴表压] [最小]: 80, 工作压力 [巴表压] [最大]: 140, 工作压力 [磅英寸表压] [最小]: 1160, 工作压力 [磅英寸表压] [最大]: 2030, 出口接口尺寸 [英寸]: 3/4 in

Valve, VRH 30 25-140 bar

流量 [每分钟加仑数] [最大]: 7.900, 流量 [升/分钟] [最大]: 30.000, 进口接口尺寸 [英寸]: 3/8 in, 工作压力 [巴表压] [最小]: 25, 工作压力 [巴表压] [最大]: 140, 工作压力 [磅英寸表压] [最小]: 362, 工作压力 [磅英寸表压] [最大]: 2030, 出口接口尺寸 [英寸]: 3/8 in

查看: