Valve, VCM 86 – 80 bar
180H0056
额定流量 [每分钟加仑数]: 396.0, 额定流量 [立方米/小时]: 90.0
额定流量 [每分钟加仑数]: 396.0, 额定流量 [立方米/小时]: 90.0
毛重 | 5.61 kg |
净重 | 5.29 kg |
毛重 | 5.61 kg |
净重 | 5.29 kg |
Inlet Connection | Flange |
Outlet connection | Victaulic 3 in |
产品名称 | Check valves |
产品系列 | Valve |
型号 | VCM |
工作压力 [巴表压] [最大] | 80 barg |
工作压力 [磅英寸表压] [最大] | 1160 psig |
类型名称 | VCM 86 – 80 bar |
说明 | VCM 86 - 80 bar |
额定流量 [每分钟加仑数] | 396 gal/min |
额定流量 [立方米/小时] | 90 m³/h |
Inlet Connection | Flange |
Outlet connection | Victaulic 3 in |
产品名称 | Check valves |
产品系列 | Valve |
型号 | VCM |
工作压力 [巴表压] [最大] | 80 barg |
工作压力 [磅英寸表压] [最大] | 1160 psig |
类型名称 | VCM 86 – 80 bar |
说明 | VCM 86 - 80 bar |
额定流量 [每分钟加仑数] | 396 gal/min |
额定流量 [立方米/小时] | 90 m³/h |