Solenoid operated valves, VDHT BLM 2 1-1 NC, Industrial
180L0199
流量 [每分钟加仑数] [最大]: 40.000, 流量 [升/分钟] [最大]: 150.00, 工作压力 [巴表压] [最大]: 140, 工作压力 [磅英寸表压] [最大]: 2030, 连接标准: BSP, 进口接口尺寸 [英寸]: 1, 出口接口尺寸 [英寸]: 1
流量 [每分钟加仑数] [最大]: 40.000, 流量 [升/分钟] [最大]: 150.00, 工作压力 [巴表压] [最大]: 140, 工作压力 [磅英寸表压] [最大]: 2030, 连接标准: BSP, 进口接口尺寸 [英寸]: 1, 出口接口尺寸 [英寸]: 1
毛重 | 7.55 Kg |
净重 | 7.392 Kg |
Volume | 7.713 Liter |
EAN | 5715162672822 |
毛重 | 7.55 Kg |
净重 | 7.392 Kg |
Volume | 7.713 Liter |
EAN | 5715162672822 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VDHT BLM2 1 NC BSP |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
REACH 候选清单物质 | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品描述 | Solenoid operated valves |
产品系列 | Valve |
介质温度 [°C] [最高] | 90 °C |
介质温度 [°F] [最高] | 194 °C |
出口接口尺寸 [英寸] | 1 |
功能 | 常闭 |
型号 | VDHT 2/2 |
工作压力 [巴表压] [最大] | 140 barg |
工作压力 [磅英寸表压] [最大] | 2030 psig |
应用 | Industrial |
活塞直径 Ø [毫米] | 35 mm |
流量 [升/分钟] [最大] | 150 l/min |
流量 [每分钟加仑数] [最大] | 40 gal/min |
类型名称 | VDHT BLM 2 1-1 NC |
进口接口尺寸 [英寸] | 1 |
连接标准 | BSP |
连接类型 | G |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VDHT BLM2 1 NC BSP |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
REACH 候选清单物质 | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品描述 | Solenoid operated valves |
产品系列 | Valve |
介质温度 [°C] [最高] | 90 °C |
介质温度 [°F] [最高] | 194 °C |
出口接口尺寸 [英寸] | 1 |
功能 | 常闭 |
型号 | VDHT 2/2 |
工作压力 [巴表压] [最大] | 140 barg |
工作压力 [磅英寸表压] [最大] | 2030 psig |
应用 | Industrial |
活塞直径 Ø [毫米] | 35 mm |
流量 [升/分钟] [最大] | 150 l/min |
流量 [每分钟加仑数] [最大] | 40 gal/min |
类型名称 | VDHT BLM 2 1-1 NC |
进口接口尺寸 [英寸] | 1 |
连接标准 | BSP |
连接类型 | G |