Valve, VDHT 3/4 EAM NC
Valve, VDHT 3/4 EAM NC

180L0122

型号: VDHT, 流量 [每分钟加仑数] [最大]: 32.000, 功能: 常闭, 运行: 导阀控制, 方向: 角型

产品详情

毛重 2.57 kg
净重 2.1 kg

 

产品名称 Solenoid operated valves
产品系列 Valve
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 90 °C
介质温度 [°F] [最低] 36 °F
介质温度 [°F] [最高] 194 °F
出口接口尺寸 [英寸] 3/4 in
功能 常闭
可维修
型号 VDHT 2/2
密封材料 FKM
工作压力 [巴表压] [最大] 140 barg
工作压力 [巴表压] [最小] 4 barg
工作压力 [磅英寸表压] [最大] 2030 psig
工作压力 [磅英寸表压] [最小] 51 psig
方向 角型
材料类型 中性介质
活塞直径 Ø [毫米] 35 mm
流量 [升/分钟] [最大] 120 L/min
流量 [升/分钟] [最小] 0 L/min
流量 [每分钟加仑数] [最大] 32 gal/min
流量 [每分钟加仑数] [最小] 0 gal/min
类型名称 VDHT 3/4 EAM NC
说明 VDHT 3/4 EAM NC BSP
进口接口尺寸 [英寸] 3/4 in
连接标准 BSP
连接类型 螺纹
通路数量 2/2
阀体材料 AISI 304
零件计划名称 VDHT
驱动器尺寸 [毫米] 13.5 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality