Solenoid operated valves, VDHT 1/4 E NC, Industrial
180L0241
流量 [每分钟加仑数] [最大]: 4.000, 流量 [升/分钟] [最大]: 15.00, 工作压力 [巴表压] [最大]: 100, 工作压力 [磅英寸表压] [最大]: 1450, 连接标准: BSP, 进口接口尺寸 [英寸]: 1/4 in, 出口接口尺寸 [英寸]: 1/4 in
流量 [每分钟加仑数] [最大]: 4.000, 流量 [升/分钟] [最大]: 15.00, 工作压力 [巴表压] [最大]: 100, 工作压力 [磅英寸表压] [最大]: 1450, 连接标准: BSP, 进口接口尺寸 [英寸]: 1/4 in, 出口接口尺寸 [英寸]: 1/4 in
毛重 | 0.624 Kg |
净重 | 0.564 Kg |
Volume | 0.634 Liter |
EAN | 5715162496336 |
毛重 | 0.624 Kg |
净重 | 0.564 Kg |
Volume | 0.634 Liter |
EAN | 5715162496336 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VDHT 1/4 E NC BSP |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
REACH 候选清单物质 | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品描述 | Solenoid operated valves |
产品系列 | Valve |
介质温度 [°C] [最低] | 2 °C |
介质温度 [°C] [最高] | 90 °C |
介质温度 [°F] [最低] | 36 °C |
介质温度 [°F] [最高] | 194 °C |
关闭时间 [毫秒] [最大] | 200 ms |
关闭时间 [毫秒] [最小] | 100 ms |
出口接口尺寸 [英寸] | 1/4 in |
功能 | 常闭 |
可维修 | 是 |
型号 | VDHT 2/2 |
密封材料 | FKM |
工作压力 [巴表压] [最大] | 100 barg |
工作压力 [巴表压] [最小] | 0 barg |
工作压力 [磅英寸表压] [最大] | 1450 psig |
工作压力 [磅英寸表压] [最小] | 5 psig |
应用 | Industrial |
打开时间 [毫秒] [最大] | 200 ms |
打开时间 [毫秒] [最小] | 100 ms |
方向 | 直通型 |
材料类型 | 中性介质 |
活塞直径 Ø [毫米] | 12 mm |
流量 [升/分钟] [最大] | 15 l/min |
流量 [升/分钟] [最小] | 0 l/min |
流量 [每分钟加仑数] [最大] | 4 gal/min |
流量 [每分钟加仑数] [最小] | 0 gal/min |
类型名称 | VDHT 1/4 E NC |
运行 | 伺服阀 |
进口接口尺寸 [英寸] | 1/4 in |
连接标准 | BSP |
连接类型 | 螺纹 |
通路数量 | 2/2 |
阀体材料 | AISI 304 |
零件计划名称 | VDHT |
驱动器尺寸 [毫米] | 13.5 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VDHT 1/4 E NC BSP |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
REACH 候选清单物质 | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品描述 | Solenoid operated valves |
产品系列 | Valve |
介质温度 [°C] [最低] | 2 °C |
介质温度 [°C] [最高] | 90 °C |
介质温度 [°F] [最低] | 36 °C |
介质温度 [°F] [最高] | 194 °C |
关闭时间 [毫秒] [最大] | 200 ms |
关闭时间 [毫秒] [最小] | 100 ms |
出口接口尺寸 [英寸] | 1/4 in |
功能 | 常闭 |
可维修 | 是 |
型号 | VDHT 2/2 |
密封材料 | FKM |
工作压力 [巴表压] [最大] | 100 barg |
工作压力 [巴表压] [最小] | 0 barg |
工作压力 [磅英寸表压] [最大] | 1450 psig |
工作压力 [磅英寸表压] [最小] | 5 psig |
应用 | Industrial |
打开时间 [毫秒] [最大] | 200 ms |
打开时间 [毫秒] [最小] | 100 ms |
方向 | 直通型 |
材料类型 | 中性介质 |
活塞直径 Ø [毫米] | 12 mm |
流量 [升/分钟] [最大] | 15 l/min |
流量 [升/分钟] [最小] | 0 l/min |
流量 [每分钟加仑数] [最大] | 4 gal/min |
流量 [每分钟加仑数] [最小] | 0 gal/min |
类型名称 | VDHT 1/4 E NC |
运行 | 伺服阀 |
进口接口尺寸 [英寸] | 1/4 in |
连接标准 | BSP |
连接类型 | 螺纹 |
通路数量 | 2/2 |
阀体材料 | AISI 304 |
零件计划名称 | VDHT |
驱动器尺寸 [毫米] | 13.5 mm |