产品详情

毛重 4.06 kg
净重 3 kg

 

产品名称 Solenoid operated valves
产品系列 Valve
介质温度 [°C] [最低] 3 °C
介质温度 [°C] [最高] 50 °C
介质温度 [°F] [最低] 37 °F
介质温度 [°F] [最高] 122 °F
关闭时间 [毫秒] [最大] 130 ms
功能 常闭
常开
型号 VDH 3/2, 4/3
工作压力 [巴表压] [最大] 140 barg
工作压力 [磅英寸表压] [最大] 2030 psig
打开时间 [毫秒] [最大] 110 ms
流量 [升/分钟] [最大] 30 L/min
流量 [升/分钟] [最小] 1 L/min
流量 [每分钟加仑数] [最大] 7.925 gal/min
流量 [每分钟加仑数] [最小] 0.264 gal/min
类型名称 VDH 30 EC
说明 VDH30EC 4/3 CETOP 3 (A/B->T) AISI 304
连接标准 Cetop 3
通路数量 4/3
阀体材料 AISI 304

附件

零配件

Replacement

Replacement

Replacement

服務