能量表, SonoSensor 30, 100 mm, qp [m³/h]: 60.0, 供暖, 1 个 A 型电池, 2 脉冲输出

187F3762

此产品已不再供应。

Flow sensor for commercial and residential applications

产品详情

毛重 22.38 Kg
净重 20.4 Kg
Volume 450.02 Liter
EAN 5702424067205

 

Description Flow sensor for commercial and residential applications
qp [m³/h] 60 m³/h
REACH 候选清单物质 No
产品系列 Energy meters
供电电压[V] DC 4 V
供电类型 1 个 A 型电池
型号 SonoSensor 30
应用 供暖
直径 [mm] 100 mm
集成通信 2 脉冲输出

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality