热气旁通调节器, CPCE 22, 7/16 in - 20 UNF
热气旁通调节器, CPCE 22, 7/16 in - 20 UNF

034N0084

进口尺寸 [毫米]: 22.00, 进口接口类型: 焊接,ODF, 出口尺寸 [毫米]: 22.00, 出口接口类型: 焊接,ODF, 0.0 bar - 6.0 bar, 最高工作压力 [bar]: 28.0

产品详情

毛重 0.97 kg
净重 0.85 kg
EAN 5702422020578

 

Approval file name 制冷剂阀门 53R0
UL 认证制冷剂 R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
产品名称 热气旁通调节器
产品描述 能量调节器
产品系列 压力和温度调节阀
产品系列名称 CPCE
产品配件 KV 阀门配件
介质温度范围 [°C] [最低] -50 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 140 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 284 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -58 °F
先导管路接口尺寸 [英寸] 7/16 in - 20 UNF
先导管路接口类型 喇叭口
出厂设置 [bar] 0.4 bar
出口尺寸 [毫米] 22 mm
出口尺寸 [英寸] 7/8 in
出口接口类型 焊接,ODF
制冷剂(s) R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
R600
R600a
R407H
R449B
R454C
R455A
R515B
R516A
R454A
R1234ze(E)
包装方式 多包装
压差 [bar] 18 bar
压差 [磅英寸] 260 psi
原厂设置 [磅英寸表压] 5.8 psig
可维修 KV 阀门备件
型号 CPCE 22
审批 C UL US 认证
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS 中国
更多信息 喷射:LG 型液气混合器
最大测试压力 [巴] 31 bar
最大测试压力 [磅英寸表压] 450 psig
最高工作压力 [bar] 28 bar
最高工作压力 [psig] 406 psig
每包数量 8 pc
流向指示仪 带单向箭头压花
调节范围 [psi] [最大] 85 psi
调节范围 [psi] [最小] 0 psi
调节范围 [巴] [最大] 6 bar
调节范围 [巴] [最小] 0 bar
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最大] 85 psig
调节范围 [磅英寸表压] Pe [最小] 0 psig
进口尺寸 [毫米] 22 mm
进口尺寸 [英寸] 7/8 in
进口接口类型 焊接,ODF
额定容量 R404A/R507 [TR] 12.1 tons
额定容量 R134a [TR] 8.4 tons
额定容量 R134a [千瓦] 15.2 kW
额定容量 R22 [TR] 12.2 tons
额定容量 R22 [千瓦] 34 kW
额定容量 R404A/R507 [千瓦] 32 kW
额定容量 R407C [TR] 13.2 tons
额定容量 R407C [千瓦] 37.1 kW
额定容量状况 [IMP] Delta ts=7 °F
tcond=86 °F
tevap=-14 °F
额定容量状况 [SI] Delta ts=4K
tevap=-10 °C

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality