电磁线圈, BX240CS, 导线管集线器, 2.50 m, 供电电压 [V] AC: 230, 多包装
018F4123
电气连接: 导线管集线器, 供电电压 [V] AC: 230, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP54
电气连接: 导线管集线器, 供电电压 [V] AC: 230, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP54
毛重 | 0.422 Kg |
净重 | 0.325 Kg |
Volume | 0.825 Liter |
EAN | 5702428841313 |
毛重 | 0.422 Kg |
净重 | 0.325 Kg |
Volume | 0.825 Liter |
EAN | 5702428841313 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 电磁线圈 |
REACH 候选清单物质 | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL认证文件名称 | MH29671 |
产品系列 | Solenoid valves |
产品配件 | 电磁线圈配件 |
供电电压 [V] AC | 230 V |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | 编号 |
合规 | UL 429 |
型号 | BX240CS |
备件号 | 018F4123 |
审批 |
C UL US 认证 LLC CDC TYSK |
支架设计 | 外部金属支架 |
机箱防护等级 IP | IP54 |
机箱防护等级 Nema (~) | 4 |
每包数量 | 24 pc |
污染度 | 3 |
环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 50 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 120 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
电气连接 | 导线管集线器 |
电气连接尺寸 | 1/2 in |
电气连接形式备注 | 引线 |
电气连接标准 | UL50E CLASS 4 |
电源电压 50Hz 最大 [伏] | 230 V |
电源电压 60Hz 最大 [伏] | 240 V |
电源电压 60Hz 最小 [伏] | 208 V |
电缆长度 | 98 in |
电缆长度 [m] | 2.5 m |
相对湿度 [% RH] [最大] | 97 % |
相对湿度 [% RH] [最小] | 0 % |
相对湿度条件 | 无冷凝 |
类型名称 | BX240CS |
线圈紧固 | 卡夹 |
线圈绝缘等级 | H 级,依据 IEC 85 标准 |
线圈设计标准 | UL 429 |
线圈连接 | 1/2 in 导线管集线器 |
零件计划名称 |
EV210B EV215B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV225B EV245B EV250B |
频率 [Hz] | 50/60 Hz |
颜色 | 黑色 |
风扇功耗 50Hz [瓦] | 17 W |
风扇功耗 60Hz [瓦] | 14 W |
驱动器尺寸 | 13.5 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 电磁线圈 |
REACH 候选清单物质 | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL认证文件名称 | MH29671 |
产品系列 | Solenoid valves |
产品配件 | 电磁线圈配件 |
供电电压 [V] AC | 230 V |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | 编号 |
合规 | UL 429 |
型号 | BX240CS |
备件号 | 018F4123 |
审批 |
C UL US 认证 LLC CDC TYSK |
支架设计 | 外部金属支架 |
机箱防护等级 IP | IP54 |
机箱防护等级 Nema (~) | 4 |
每包数量 | 24 pc |
污染度 | 3 |
环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 50 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 120 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
电气连接 | 导线管集线器 |
电气连接尺寸 | 1/2 in |
电气连接形式备注 | 引线 |
电气连接标准 | UL50E CLASS 4 |
电源电压 50Hz 最大 [伏] | 230 V |
电源电压 60Hz 最大 [伏] | 240 V |
电源电压 60Hz 最小 [伏] | 208 V |
电缆长度 | 98 in |
电缆长度 [m] | 2.5 m |
相对湿度 [% RH] [最大] | 97 % |
相对湿度 [% RH] [最小] | 0 % |
相对湿度条件 | 无冷凝 |
类型名称 | BX240CS |
线圈紧固 | 卡夹 |
线圈绝缘等级 | H 级,依据 IEC 85 标准 |
线圈设计标准 | UL 429 |
线圈连接 | 1/2 in 导线管集线器 |
零件计划名称 |
EV210B EV215B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV225B EV245B EV250B |
频率 [Hz] | 50/60 Hz |
颜色 | 黑色 |
风扇功耗 50Hz [瓦] | 17 W |
风扇功耗 60Hz [瓦] | 14 W |
驱动器尺寸 | 13.5 mm |