电磁线圈, BX024CS, 导线管集线器, 1.80 m, 供电电压 [V] AC: 24, 多包装
电磁线圈, BX024CS, 导线管集线器, 1.80 m, 供电电压 [V] AC: 24, 多包装

018F4103

电气连接: 导线管集线器, 供电电压 [V] AC: 24, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP54

产品详情

毛重 0.39 kg
净重 0.33 kg
EAN 5702428840934

 

UL认证文件名称 MH29671
产品名称 电磁线圈
产品系列 电磁阀
产品配件 电磁线圈配件
供电电压 [V] AC 24 V
包装方式 多包装
可维修 编号
合规 UL 429
型号 BX024CS
备件号 018F4103
审批 C UL US 认证
LLC CDC TYSK
支架设计 外部金属支架
机箱防护等级 IP IP54
机箱防护等级 Nema (~) 4
每包数量 24 pc
污染度 3
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 50 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 120 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气连接 导线管集线器
电气连接尺寸 1/2 in
电气连接形式备注 引线
电气连接标准 UL50E CLASS 4
电源电压 50Hz 最大 [伏] 24 V
电源电压 60Hz 最大 [伏] 24 V
电缆长度 71 in
电缆长度 [m] 1.8 m
相对湿度 [% RH] [最大] 97 %
相对湿度 [% RH] [最小] 0 %
相对湿度条件 无冷凝
类型名称 BX024CS
线圈紧固 卡夹
线圈绝缘等级 H 级,依据 IEC 85 标准
线圈设计标准 UL 429
线圈连接 1/2 in 导线管集线器
零件计划名称 EV210B
EV215B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV225B
EV245B
EV250B
频率 [Hz] 50/60 Hz
颜色 黑色
风扇功耗 50Hz [瓦] 14 W
风扇功耗 60Hz [瓦] 14 W
驱动器尺寸 13.5 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality