![电磁线圈, BE024CS, DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 24, 多包装 电磁线圈, BE024CS, DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 24, 多包装](https://assets.danfoss.com/photos/preview/200414/ID413240948681-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
电磁线圈, BE024CS, DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 24, 多包装
018F6077
电气连接: DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 24, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP00
电气连接: DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 24, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP00
毛重 | 0.3 kg |
净重 | 0.28 kg |
EAN | 5702423162796 |
毛重 | 0.3 kg |
净重 | 0.28 kg |
EAN | 5702423162796 |
产品名称 | 电磁线圈 |
产品系列 | 电磁阀 |
产品配件 | 电磁线圈配件 |
供电电压 [V] AC | 24 V |
功耗 50Hz [伏安] | 24 VA |
功耗 60Hz [伏安] | 20 VA |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | 编号 |
合规 | EN 60730-1 |
型号 | BE024CS |
备件号 | 018F6077 |
审批 | LLC CDC TYSK |
机箱防护等级 IP | IP00 |
每包数量 | 50 pc |
环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 50 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 120 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
电气连接 | DIN 铲状接头 |
电气连接 | 3 个叉片 |
电气连接尺寸 | 6.3 mm x 0.8 mm |
电气连接标准 | EN175301-803 |
电源电压 50Hz 最大 [伏] | 24 V |
电源电压 60Hz 最大 [伏] | 24 V |
相似产品 | 018F8077 |
相对湿度 [% RH] [最大] | 97 % |
相对湿度 [% RH] [最小] | 0 % |
相对湿度条件 | 无冷凝 |
类型名称 | BE024CS |
线圈紧固 | 卡夹 |
线圈绝缘等级 | H 级,依据 IEC 85 标准 |
线圈设计标准 | VDE 0580 |
线圈连接 | DIN 铲状接头 |
负荷系数 | 连续 |
零件计划名称 |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
频率 [Hz] | 50/60 Hz |
颜色 | 蓝色 |
风扇功耗 50Hz [瓦] | 13 W |
风扇功耗 60Hz [瓦] | 11 W |
驱动器尺寸 | 13.5 mm |
产品名称 | 电磁线圈 |
产品系列 | 电磁阀 |
产品配件 | 电磁线圈配件 |
供电电压 [V] AC | 24 V |
功耗 50Hz [伏安] | 24 VA |
功耗 60Hz [伏安] | 20 VA |
包装方式 | 多包装 |
可维修 | 编号 |
合规 | EN 60730-1 |
型号 | BE024CS |
备件号 | 018F6077 |
审批 | LLC CDC TYSK |
机箱防护等级 IP | IP00 |
每包数量 | 50 pc |
环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 50 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 120 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
电气连接 | DIN 铲状接头 |
电气连接 | 3 个叉片 |
电气连接尺寸 | 6.3 mm x 0.8 mm |
电气连接标准 | EN175301-803 |
电源电压 50Hz 最大 [伏] | 24 V |
电源电压 60Hz 最大 [伏] | 24 V |
相似产品 | 018F8077 |
相对湿度 [% RH] [最大] | 97 % |
相对湿度 [% RH] [最小] | 0 % |
相对湿度条件 | 无冷凝 |
类型名称 | BE024CS |
线圈紧固 | 卡夹 |
线圈绝缘等级 | H 级,依据 IEC 85 标准 |
线圈设计标准 | VDE 0580 |
线圈连接 | DIN 铲状接头 |
负荷系数 | 连续 |
零件计划名称 |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
频率 [Hz] | 50/60 Hz |
颜色 | 蓝色 |
风扇功耗 50Hz [瓦] | 13 W |
风扇功耗 60Hz [瓦] | 11 W |
驱动器尺寸 | 13.5 mm |