电子膨胀阀, ETS 250
034G2611
若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系
进口接口类型: 焊接连接 ODF, 进口尺寸 [毫米]: 42.00, 出口尺寸 [毫米]: 42.00
进口接口类型: 焊接连接 ODF, 进口尺寸 [毫米]: 42.00, 出口尺寸 [毫米]: 42.00
毛重 | 2.34 Kg |
净重 | 1.648 Kg |
Volume | 12.034 Liter |
EAN | 5702428844345 |
毛重 | 2.34 Kg |
净重 | 1.648 Kg |
Volume | 12.034 Liter |
EAN | 5702428844345 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 电子膨胀阀 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗编号 | 5cad0b99-c61d-4671-8e0b-4872412bb6ef |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL 认证制冷剂 |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
产品系列 | Expansion valves |
产品配件 | 步进阀配件 |
全行程时间速度 [秒] [最大] | 25.4 s |
全行程时间速度 [秒] [最小] | 12.7 s |
兼容 Danfoss 控制器 |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
出口尺寸 [毫米] | 42 mm |
出口接口类型 | 焊接连接 ODF |
制冷剂(s) |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R513A R407H R417A R422A R442A R449B R463A R513B R515A R515B R1234ze(E) R507A |
制冷剂温度 [°C] [最大] | 65 °C |
制冷剂温度 [°C] [最小] | -40 °C |
制冷剂温度 [°F] [最大] | 150 °F |
制冷剂温度 [°F] [最小] | -40 °F |
包装方式 | 单包装 |
可维修 | 步进阀备件 |
型号 | ETS 250 |
审批 |
CE 认证 EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
平衡流口 [是/否] | 是 |
总步进 | 3810(全步) |
手动操作选项 | AST - G 检修驱动器 |
方向 | 直通型 |
最大允许工作周期 [%] | 100 % |
最大开启压差 [巴] | 33 bar |
最大开启压差 [磅英寸] | 478.6 psi |
最大开启压差 反向 [巴] | 10 bar |
最大开启压差 反向 [磅英寸] | 145 psi |
最大总功率连续电压驱动器 [瓦] | 5.5 W |
最大总功率连续电流驱动器 [瓦] | 1.3 W |
最高工作压力 [bar] | 34 bar |
最高工作压力 [psig] | 493 psig |
机箱防护等级 IP | IP67 |
步进模式 | 2 相全步 |
每包数量 | 1 pc |
流体组 | 2 |
流向 | 双向流 |
润滑剂兼容性 |
MO POE |
环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 60 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 140 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
电压 [伏] 直流 [最大] | 13.8 V |
电压 [伏] 直流 [最小] | 11.5 V |
电机类型 | 两极 |
电气连接 | M12 |
电气连接尺寸 | 4 针脚 |
电气连接形式 公头/母头 | 外螺纹 |
目录 | I |
相位电感 [µH] | 85000 μH |
相位电流 (RMS) [毫安] | 100 mA |
相位电流(峰值) [毫安] | 141 mA |
进口尺寸 [毫米] | 42 mm |
进口接口类型 | 焊接连接 ODF |
连接件材质 | 铜 |
阻抗 [kOhm] | 0.1 kOhm |
额定容量 R404A/R507 [TR] | 239 TR |
额定容量 R134a [TR] | 252 TR |
额定容量 R134a [千瓦] | 874 kW |
额定容量 R22 [TR] | 319 TR |
额定容量 R22 [千瓦] | 1106 kW |
额定容量 R404A/R507 [千瓦] | 828 kW |
额定容量 R407C [TR] | 349 TR |
额定容量 R407C [千瓦] | 1212 kW |
额定容量状况 [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
额定容量状况 [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
额定容量状况注释 | 全行程打开,正常流量 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 电子膨胀阀 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗编号 | 5cad0b99-c61d-4671-8e0b-4872412bb6ef |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL 认证制冷剂 |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R507A R513A |
产品系列 | Expansion valves |
产品配件 | 步进阀配件 |
全行程时间速度 [秒] [最大] | 25.4 s |
全行程时间速度 [秒] [最小] | 12.7 s |
兼容 Danfoss 控制器 |
EKE 1A EKE 1B EKE 1C |
出口尺寸 [毫米] | 42 mm |
出口接口类型 | 焊接连接 ODF |
制冷剂(s) |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R450A R452A R513A R407H R417A R422A R442A R449B R463A R513B R515A R515B R1234ze(E) R507A |
制冷剂温度 [°C] [最大] | 65 °C |
制冷剂温度 [°C] [最小] | -40 °C |
制冷剂温度 [°F] [最大] | 150 °F |
制冷剂温度 [°F] [最小] | -40 °F |
包装方式 | 单包装 |
可维修 | 步进阀备件 |
型号 | ETS 250 |
审批 |
CE 认证 EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
平衡流口 [是/否] | 是 |
总步进 | 3810(全步) |
手动操作选项 | AST - G 检修驱动器 |
方向 | 直通型 |
最大允许工作周期 [%] | 100 % |
最大开启压差 [巴] | 33 bar |
最大开启压差 [磅英寸] | 478.6 psi |
最大开启压差 反向 [巴] | 10 bar |
最大开启压差 反向 [磅英寸] | 145 psi |
最大总功率连续电压驱动器 [瓦] | 5.5 W |
最大总功率连续电流驱动器 [瓦] | 1.3 W |
最高工作压力 [bar] | 34 bar |
最高工作压力 [psig] | 493 psig |
机箱防护等级 IP | IP67 |
步进模式 | 2 相全步 |
每包数量 | 1 pc |
流体组 | 2 |
流向 | 双向流 |
润滑剂兼容性 |
MO POE |
环境温度范围 [°C] [最低] | -40 °C |
环境温度范围 [°C] [最高] | 60 °C |
环境温度范围 [°F] [最大] | 140 °F |
环境温度范围 [°F] [最小] | -40 °F |
电压 [伏] 直流 [最大] | 13.8 V |
电压 [伏] 直流 [最小] | 11.5 V |
电机类型 | 两极 |
电气连接 | M12 |
电气连接尺寸 | 4 针脚 |
电气连接形式 公头/母头 | 外螺纹 |
目录 | I |
相位电感 [µH] | 85000 μH |
相位电流 (RMS) [毫安] | 100 mA |
相位电流(峰值) [毫安] | 141 mA |
进口尺寸 [毫米] | 42 mm |
进口接口类型 | 焊接连接 ODF |
连接件材质 | 铜 |
阻抗 [kOhm] | 0.1 kOhm |
额定容量 R404A/R507 [TR] | 239 TR |
额定容量 R134a [TR] | 252 TR |
额定容量 R134a [千瓦] | 874 kW |
额定容量 R22 [TR] | 319 TR |
额定容量 R22 [千瓦] | 1106 kW |
额定容量 R404A/R507 [千瓦] | 828 kW |
额定容量 R407C [TR] | 349 TR |
额定容量 R407C [千瓦] | 1212 kW |
额定容量状况 [IMP] |
tcond=90 °F tevap=40 °F tliq=82 °F |
额定容量状况 [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
额定容量状况注释 | 全行程打开,正常流量 |