过热度控制阀, TXI 2, 喇叭口
068-3249
此产品已不再供应。
进口尺寸 [英寸]: 3/8 in, 进口接口类型: 喇叭口, 出口尺寸 [英寸]: 1/2 in, 出口接口类型: 喇叭口, 压力范围(Pi) [bar]: 0 - 2, 温度范围 [°C]: 100 - 130
进口尺寸 [英寸]: 3/8 in, 进口接口类型: 喇叭口, 出口尺寸 [英寸]: 1/2 in, 出口接口类型: 喇叭口, 压力范围(Pi) [bar]: 0 - 2, 温度范围 [°C]: 100 - 130
毛重 | 0.336 Kg |
净重 | 0.313 Kg |
Volume | 0.619 Liter |
EAN | 5702422071969 |
毛重 | 0.336 Kg |
净重 | 0.313 Kg |
Volume | 0.619 Liter |
EAN | 5702422071969 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 过热度控制阀 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗产品名称 | TU/TC |
SCIP 卷宗编号 | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Expansion valves |
出口尺寸 [英寸] | 1/2 in |
出口接口类型 | 喇叭口 |
包装方式 | 多包装 |
压力范围 (Pi) [巴] [最大] | 2 bar |
压力范围 (Pi) [巴] [最小] | 0 bar |
型号 | TXI 2 |
审批 |
EAC LLC CDC TYSK |
方向 | 角型 |
最高工作压力 [bar] | 34 bar |
最高工作压力 [psig] | 500 psig |
每包数量 | 20 pc |
毛细管长度 [英寸] | 59 in |
毛细管长度[ mm ] | 1500 mm |
流体组 | 2 |
温度范围 [°C] [最低] | 100 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 130 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 265 °F |
温度范围 [°F] [最小] | 212 °F |
目录 | Art. 4, par. 3 |
进口尺寸 [英寸] | 3/8 in |
进口接口类型 | 喇叭口 |
阀体材料 | 黄铜 |
静态过热度 (SS) [°C] | -25 °C |
静态过热度 (SS) [°F] | -45 °F |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Product Name Description | 过热度控制阀 |
REACH 候选清单物质 | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP 卷宗产品名称 | TU/TC |
SCIP 卷宗编号 | 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c |
UK RoHS compliance | Out of scope |
产品系列 | Expansion valves |
出口尺寸 [英寸] | 1/2 in |
出口接口类型 | 喇叭口 |
包装方式 | 多包装 |
压力范围 (Pi) [巴] [最大] | 2 bar |
压力范围 (Pi) [巴] [最小] | 0 bar |
型号 | TXI 2 |
审批 |
EAC LLC CDC TYSK |
方向 | 角型 |
最高工作压力 [bar] | 34 bar |
最高工作压力 [psig] | 500 psig |
每包数量 | 20 pc |
毛细管长度 [英寸] | 59 in |
毛细管长度[ mm ] | 1500 mm |
流体组 | 2 |
温度范围 [°C] [最低] | 100 °C |
温度范围 [°C] [最高] | 130 °C |
温度范围 [°F] [最大] | 265 °F |
温度范围 [°F] [最小] | 212 °F |
目录 | Art. 4, par. 3 |
进口尺寸 [英寸] | 3/8 in |
进口接口类型 | 喇叭口 |
阀体材料 | 黄铜 |
静态过热度 (SS) [°C] | -25 °C |
静态过热度 (SS) [°F] | -45 °F |