手动调节阀, REG-SA SS 20, 不锈钢
手动调节阀, REG-SA SS 20, 不锈钢

148B5385

出口接口尺寸 [毫米]: 20.0, 进口接口尺寸 [毫米]: 20.0, 进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口类型: 对缝焊接, Kv 值 [立方米/小时]: 1.500, 最高工作压力 [bar]: 52.0

产品详情

毛重 1.88 kg
净重 1.58 kg
EAN 5702428842235

 

Cv值 [gal/min] 1.75 gal/min
Kv 值 [立方米/小时] 1.5 m³/h
产品名称 手动调节阀
产品描述 手动调节阀
产品系列 切断和调节阀
产品系列名称 REG SS 直角
产品配件 SVL Flexline 配件
出口接口尺寸 [毫米] 20 mm
出口接口尺寸 [英寸] 3/4 in
出口接口类型 对缝焊接
制冷剂(s) R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
包装方式 单包装
可维修 SVL Flexline 备件
型号 SVL Flexline
型号 REG-SA SS 20
审批 EAC
LLC CDC TYSK
彩色打印 红棕色
方向 角型
最高工作压力 [bar] 52 bar
最高工作压力 [psig] 754 psig
每包数量 1 pc
流体组 I
流向指示仪 带单向箭头压花
流量面积 [平方毫米] 36 mm²
流量面积 [平方英寸] 0.056 in²
温度范围 [°C] [最低] -60 °C
温度范围 [°C] [最高] 150 °C
温度范围 [°F] [最大] 302 °F
温度范围 [°F] [最小] -76 °F
目录 Art. 3, par. 3
设备 阀盖
进口接口尺寸 [毫米] 20 mm
进口接口尺寸 [英寸] 3/4 in
进口接口类型 对缝焊接
连接件材质 不锈钢
连接标准 EN 10220
阀体材料 不锈钢
阀版本 标准版本
零件计划名称 REG-SA / REG-SB
颈部

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality