手动膨胀阀

展示88产品(s)

148B5102

手动调节阀, REG-SA 10, 低温铸钢

出口接口尺寸 [毫米]: 10.0, 进口接口尺寸 [毫米]: 10.0, 进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口类型: 对缝焊接, Kv 值 [立方米/小时]: 0.150, 最高工作压力 [bar]: 52.0, 设备: 阀盖

148B5103

手动调节阀, REG-SB 10, 低温铸钢

出口接口尺寸 [毫米]: 10.0, 进口接口尺寸 [毫米]: 10.0, 进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口类型: 对缝焊接, Kv 值 [立方米/小时]: 0.600, 最高工作压力 [bar]: 52.0, 设备: 阀盖

148B5104

手动调节阀, REG-SA 10, 低温铸钢

出口接口尺寸 [毫米]: 10.0, 进口接口尺寸 [毫米]: 10.0, 进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口类型: 对缝焊接, Kv 值 [立方米/小时]: 0.150, 最高工作压力 [bar]: 52.0, 设备: 阀盖

148B5105

手动调节阀, REG-SB 10, 低温铸钢

出口接口尺寸 [毫米]: 10.0, 进口接口尺寸 [毫米]: 10.0, 进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口类型: 对缝焊接, Kv 值 [立方米/小时]: 0.600, 最高工作压力 [bar]: 52.0, 设备: 阀盖

148B5106

手动调节阀, REG-SA 10, 低温铸钢

出口接口尺寸 [毫米]: 10.0, 进口接口尺寸 [毫米]: 10.0, 进口接口类型: 对缝焊接, 出口接口类型: 对缝焊接, Kv 值 [立方米/小时]: 0.150, 最高工作压力 [bar]: 52.0, 设备: 阀盖

查看: